??
CAD model selection
K1577.0400
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1577 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load capacity up to 45 kg
Bill of material
K1577.0400
BESTKIPP
Order No.
K1577.0400
BX
distance
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
35 mm
A1
distance
128 mm
A2
distance
96 mm
A3
distance
96 mm
A4
distance
- mm
A5
distance
- mm
A6
distance
35 mm
A7
distance
342 mm
B
width
12.7 mm
H
height
46 mm
L
Length
400 mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
45 kg
GEW
Approx. weight
1.0240 kg
BS
Description
Information
Information-text
INFO
Technical Information
Info
MONTAGE
Assembly
Assembly instructions
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245498390
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions